Holz
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M für die flexible Bearbeitung verschiedenster WerkstückeVideo 055
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp können Werkstücke aufgespannt und manuell bearbeitet werden. Es kann auf nahezu jeder Oberfläche und damit flexibel in der Werkstatt sowie auf Baustellen verwendet werden. Das neuartige Spannsystem Multi-Clamp VC-M basiert auf der in allen Handwerks- und Industriebereichen bewährten Vakuum-Aufspanntechnik von Schmalz. Das kompakte System kann auf höchst verschiedene Arten flexibel auf einem Arbeitstisch oder auf einer vorhandenen Fläche installiert werden: Sei es durch Anschrauben, durch Fixieren mittels Schraubzwinge oder aber mittels Vakuum. Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M besteht prinzipiell aus einer Multi-Clamp Saugplatte sowie der Dreh-/Schwenkvorrichtung Multi-Base. Dabei kann die Saugplatte auch als alleinstehende Aufspannlösung ohne die Dreh- und Schwenkfunktion zum Einsatz kommen.