Holz

Blocksauger für italienische Hersteller zum Aufspannen und Bearbeiten von verschiedenen Werkstücken aus HolzVideo 129

Blocksauger für italienische Hersteller zum Aufspannen und Bearbeiten von verschiedenen Werkstücken aus Holz
Blocksauger für italienische Hersteller zum Aufspannen und Bearbeiten von verschiedenen Werkstücken aus Holz

Um Tür- und Fensterrahmen aus Massivholz zu fertigen, benutzen Unternehmen ein CNC-Bearbeitungszentrum von Morbidelli. Diese Maschine ist mit der neuen Blocksauger-Baureihe VC-S von Schmalz ausgerüstet. Das schlauchlose Vakuum-Aufspannsystem VC-S ist speziell für CNC-Bearbeitungszentren der SCM-Group entwickelt worden. Die Blocksauger werden auf der Konsole mechanisch vorfixiert, um sie gegen das Verschieben beim Auflegen des Werkstücks zu sichern. Durch Vakuum werden sowohl das Werkstück als auch der Blocksauger sicher und präzise gespannt. Die Blocksauger VC-S halten hohen Querkräften stand. Durch die hohen Haltekräfte der Blocksauger stehen sie für höchste Genauigkeit während des gesamten Fertigungsprozesses. Die Blocksauger sind mit einer Saugplatte aus Elastomer ausgerüstet. Die Werkstücke werden auf der Saugplatte aufgelegt und sicher fixiert. Sollte die Saugplatte des Blocksaugers beschädigt werden, kann diese einfach und schnell durch eine neue Saugplatte ersetzt werden. Durch den schnellen, einfachen und kostengünstigen Austausch der Saugplatte wird maximale Flexibilität erreicht und die Rüstzeiten des CNC-Bearbeitungszentrums minimiert.