Holz
Schlauchlose Vakuum-Aufspannsysteme zum Fixieren von Holzplatten in einem CNC-BearbeitungszentrumVideo 079
Die Konsolentische bestehen aus anschlussfertigen Aluminium-Konsolen mit interner Vakuum-Verteilung und integrierten Anschlägen zur präzisen Positionierung der Werkstücke. Das Konsolentischsystem VC-K1 ist mit einem 1-Kreis-Vakuum-System ausgestattet, das heißt, dass die Blocksauger bei diesen Systemen zunächst mechanisch auf den Konsolen vorfixiert werden. Nachdem das Werkstück positioniert wurde, werden das Werkstück und die Blocksauger durch Aktivieren des Betriebsvakuums endgültig auf der Konosle fixiert.