Metall und Blech
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für die flexible Bearbeitung verschiedenster WerkstückeVideo 123
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp können Werkstücke fixiert und manuell bearbeitet werden. Es besteht aus einer Multi-Clamp Saugplatte sowie der Dreh- und Schwenkvorrichtung Multi-Base, die optional zur Verfügung steht. Die praktische Befestigung auf nahezu jeder Oberfläche mittels Vakuum oder mechanisch mittels Schrauben ermöglicht den vielseitigen Einsatz in der Werkstatt sowie auf der Baustelle. Die flexible Dichtschnur erlaubt der Saugplatte die Erstellung individueller Spannflächen, wodurch die Saugplatte zum idealen Spannwerkzeug für kleine bis mittelgroße Werkstücke wird. Der Anwendungsfilm zeigt den einfachen Austausch der Saugplatte, auf die anschließend das Werkstück aufgelegt wird. Dieses wird sogleich mit Hilfe der Vakuum-Technologie fest fixiert. Dadurch wird ein Verrutschen während der Bearbeitung verhindert. Aufgrund der Dreh- und Schwenkvorrichtung kann der Montagevorgang in einer ergonomischen Körperhaltung durchgeführt werden.