Automobil

Vakuum-Flächengreifsystem FXC für das automatisierte Handling gebogener Aluminiumprofile Video 075

Vakuum-Flächengreifsystem FXC für das automatisierte Handling gebogener Aluminiumprofile
Vakuum-Flächengreifsystem FXC für das automatisierte Handling gebogener Aluminiumprofile

Das Video zeigt ein Greifsystem das aus vier Flächengreifern FXC mit integrierter Vakuum-Erzeugung besteht. Die kompakten und leicht bauenden Flächengreifer sind mit einer Vielzahl einzelner Balgsauger ausgerüstet. Mit ihren 2,5-Falten passen sich die Sauger flexibel an die Struktur der gebogenen Profile an. Bei Nichtbelegung einzelner Sauger verhindern Strömungsventile, dass eine Leckage im System entsteht. In zwei Ansaugzyklen werden jeweils 5 Profile von einem Band aufgenommen und anschließend umgesetzt und palettiert. Zwischen den einzelnen Palettenlagen kommen schmale Leisten als Trennmaterial zum Einsatz, die den Direktkontakt der Aluminiumteile verhindern. Für diesen Handhabungsvorgang verfügt das Greifsystem über einen zweiten Vakuum-Kreis und vier zusätzliche, außen am Greifsystem befestigte Sauggreifer. Die Vakuum-Erzeugung übernehmen zwei Kompaktejektoren, die dank Luftsparfunktion besonders energieeffizient arbeiten.