Automobil

Spezialgreifer SCG zur Handhabung und Vereinzelung von CF-TrockengelegenVideo 115

Spezialgreifer SCG zur Handhabung und Vereinzelung von CF-Trockengelegen
Spezialgreifer SCG zur Handhabung und Vereinzelung von CF-Trockengelegen

Der Spezialgreifer SCG eignet sich besonders für die Handhabung von dünnen, porösen und gleichzeitig empfindlichen Werkstücken. Der hohen Volumenstrom des Greifers garantiert ein sicheres Halten, auch bei porösen Materialien oder Teilbelegung. Der Greifer zeichnet sich durch eine große Kontaktfläche und viele kleine eng aneinander liegende Saugöffnungen aus. Durch die integrierte Vakuum-Erzeugung stellt der Spezialgreifer SCG eine anschlussfertige Greifeinheit dar, die lediglich das Vorhandensein von Druckluft voraussetzt. Der minimale Luftverbrauch und der sehr wartungsarme Betrieb garantieren zudem sehr geringe Betriebskosten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Automobil