Holz

Schmalz mit neuem Grundejektor SBPL für kurze ZykluszeitenVideo 155

Schmalz mit neuem Grundejektor SBPL für kurze Zykluszeiten
Schmalz mit neuem Grundejektor SBPL für kurze Zykluszeiten

Der Vakuum-Spezialist Schmalz erweitert sein Angebot an Vakuum-Erzeugern mit sehr hohem Saugvermögen: Neu im Programm ist der Grundejektor SBPL (Schmalz Basic Pump Large). Er eignet sich besonders für die schnelle und sichere Handhabung unterschiedlicher Werkstücke und ermöglicht kurze Zykluszeiten.

Basierend auf dem Vorgänger hat Schmalz die Effizienz des Ejektors deutlich verbessert. Die neue Eco-Düsentechnologie basiert auf einem mehrstufigen Venturi-Prinzip und sorgt für eine optimale Kombination aus Saugleistung und Energieeffizienz: Im Bereich von -200 bis -600 mbar ist das Saugvermögen dank Eco-Düse teilweise doppelt so hoch wie bisher. Evakuierungszeiten und Zykluszeiten sind deutlich reduziert.

Bei der Konstruktion des neuen Grundejektors haben die Schmalz-Experten auch großen Wert auf das Produktdesign gelegt. Grundkörper und Düsensystem bestehen aus sehr robustem Kunststoff. Das macht ihn widerstandsfähig und führt zu einer 50-prozentigen Gewichtseinsparung im Vergleich zum Vorgänger, der aus Aluminium gefertigt war. Durch die modulare Bauweise ergeben sich für den Anwender Praxisvorteile: Der SBPL ist schnell gereinigt, und Wartungsarbeiten lassen sich sehr einfach durchführen. Die Schmalz-Neuheit ist in zwei Varianten erhältlich: Die High-Flow-Version HF (optimal im Bereich bis -500 mbar) eignet sich besonders für die Handhabung von porösen Werkstücken wie Kartonagen, Verpackungs- und Dämmmaterial. Die High-Vacuum-Version HV (optimal im Bereich ab -500 mbar) überzeugt beim Transport von luftdichten Werkstücken, zum Beispiel Glas oder Holz. Den Grundejektor SBPL und folgendes optionales Zubehör finden Anwender auch im Online-Shop unter www.schmalz.com/sbpl: Vakuum-Schalter, Vakuum-Manometer, Schnellentlüftungsventile, Elektromagnetventile, Filter und Abluftführung. Auch ausführliche technische Informationen sowie CAD-Modelle stehen dort zum Download zur Verfügung.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com