Holz
Vakuum-Flächengreifsystem FXC für die Beschickung einer CNC Maschine mit Holzteilen Video 065
Das Vakuum-Flächengreifsystem FXC mit Stecksaugern überzeugt mit einer sehr hohen Präzision. Die als Dichtelement verwendeten Stecksauger reduzieren durch ihre hervorragenden Abdichteigenschaften den Energieverbrauch und minimieren den Wartungsaufwand durch einen schnellen und einfachen Ein- und Ausbau. Durch den integrierten Einschubejektor kann eine kompakte Bauweise realisiert werden. Der Einsatz eines Ventil-Bausteins mit Ventilen vom Typ SVKW erlaubt die Handhabung von porösen und rauen Werkstücken, sowie ein schnelles Abblasen und schnelle Zykluszeiten für erhöhte Produktionsgeschwindigkeiten.