Holz

Vakuum-Flächengreifsystem SBX ermöglicht die automatisierte Handhabung von TürenVideo 085

Vakuum-Flächengreifsystem SBX ermöglicht die automatisierte Handhabung von Türen
Vakuum-Flächengreifsystem SBX ermöglicht die automatisierte Handhabung von Türen

Bei der Herstellung von Türen kommen zahlreiche Maschinen zum Einsatz, die schnell und präzise bestückt werden müssen. Das Flächengreifsystem SBX wird zum automatisierten Bestückung der Maschinen sowie Palettieren und Depalettieren der Türen eingesetzt. Die hohe Saugkraft des Flächengreifsystems ermöglicht hohe Beschleunigungen und schnelle Zykluszeiten.Das Flächengreifsystem ist mit dem patentierten Kombischaum als Dichtelement ausgestettet, dadurch werden die Werkstücke schonend und abdruckfrei gehandhabt. Generell ist das Flächengreifsystem SBX durch sein geringes Gewicht und die kompakten Abmessungen ideal für den Betrieb mit Industrierobotern und Portalen geeignet. Die flexiblen Längen und die unterschiedlichen Vakuum-Erzeuger für das Flächengreifsystem ermöglichen eine individuelle Abstimmung auf die einzelnen Anwendungen.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz