Holz

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Beschickung einer KantenanleimmaschineVideo 095

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Beschickung einer Kantenanleimmaschine
Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Beschickung einer Kantenanleimmaschine

Mit dem Vakuum-Flächengreifsystem SBX können Holzbretter mit den unterschiedlichsten Formaten und Oberflächen gehandhabt werden. Das Flächengreifsystem hält sowohl lange, breite oder sägeraue als auch Bretter mit Astlöchern oder Rissen. Integrierte Strömungsventile schließen nicht belegte Saugöffnungen selbstständig und ermöglichen dadurch die Erzeugung der nötigen Haltekraft. Das Flächengreifsystem SBX ist ideal für den Betrieb mit Industrierobotern aufgrund ihres geringen Eigengewichts und der kompakten Abmessung. Das Flächengreifsystem wird hier zur automatisierten Beschickung einer Kantenanleimmaschine eingesetzt. Mit dem Greifer können kürzeste Zykluszeiten realisiert werden. Dem Flächengreifer stehen je nach Anwendung unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Verfügung. Zum Einen gibt es Vakuum-Flächengreifsysteme mit integrierter, pneumatischer Vakuum-Erzeugung und zum Anderen mit externer Vakuum-Erzeugung. Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung hat den Vorteil, dass das Vakuum schnell erzeugt wird und dadurch die Zykluszeiten minimiert werden. Die externe Vakuum-Erzeugung bietet dagegen den Vorteil Energie- und Betriebskosten einzusparen und die Wartungsarbeiten einfacher werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com