Holz

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Entladung einer Holzsäge Video 096

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Entladung einer Holzsäge
Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Entladung einer Holzsäge

Zur Entladung einer Holzsäge werden die Holzlagen mit einem Vakuum-Flächengreifsystem SBX vom Rollband genommen und auf Paletten transportiert. Das Vakuum-Flächengreifsystem kann ohne Probleme Werkstücke unterschiedlichster Formate und Oberflächen handhaben. Durch integrierte Strömungsventile schließen sich die nicht belegten Saugöffnungen selbstständig und erzielen somit eine extra starke Haltekraft, um sogar Holzbretter mit Astlöchern oder Rissen sicher zu greifen. Das Vakuum-Flächengreifsystem verfügt über ein geringes Eigengewicht und eine kompakte Abmessung und ist daher ideal für den Betrieb an Industrierobotern. Die Auswahl verschiedener Vakuum-Erzeuger zeichnet das Flächengreifsystem besonders aus. Das Ausführung mit integrierter, pneumatischer Vakuum-Erzeugung bietet den Vorteil dass durch die schnelle Erzeugung des Vakuums, die Zykluszeiten minimiert werden. Die Ausführung externer Vakuum-Erzeugung spart Energie- und Betriebskosten ein und vereinfacht die Wartungsarbeiten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz