Holz

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von HolzlagenVideo 133

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von Holzlagen
Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von Holzlagen

Das Vakuum-Flächengreifsystem SBX palettiert gehobelte Holzbretter lagenweise von einer Rollenbahn. Das Flächengreifsystem ist mit einem Dichtschaum ausgestattet, welcher die Unebenheiten des Werkstücks ausgleichen kann. Es können problemlos Werkstücke mit unterschiedlichen Formaten und Oberflächen transportiert werden. Integrierte Strömungsventile schließen nicht belegte Saugöffnungen, wodurch auch Holzbretter mit Astlöchern oder Rissen gehandhabt werden können. Hierdurch werden höchste Haltekräfte während des gesamten Handhabungsprozesses gewährleistet. Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen ist der Flächengreifer perfekt für den Betrieb an Industrierobotern geeignet. In dieser Ausführung entsteht das Vakuum durch integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeuger. Die integrierte Erzeugung führt, aufgrund der schnellen Vakuum-Erzeugung, zu kürzeren Zykluszeiten. Mit einer externen Vakuum-Erzeugung können Energie- und Betriebskosten eingespart und Wartungsarbeiten vereinfacht werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com