Holz

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von Schnittholz / Holzbrettern Video 086

Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von Schnittholz / Holzbrettern
Vakuum-Flächengreifsystem SBX zur Handhabung von Schnittholz / Holzbrettern

Für die lagenweise Handhabung von Schnittholz / Brettern mit stark verwundener, rauer Oberfläche kann das Vakuum-Flächengreifsystem SBX eingesetzt werden. Das Flächengreifsystem handhabt die Werkstücke auch bei Teilbelegung sicher und präzise, so dass Astlöcher die Handhabung nicht beeinflussen und auch unvollständige Lagen problemlos transportiert werden können. Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen ist das Greifsystem ideal für den Betrieb mit Industrierobotern. Durch die hohe Saugkraft können schnelle Zykluszeiten erreicht werden. Das Flächengreifsystem ist in verschiedenen Längen erhältlich und kann damit perfekt an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com