Holz

Vakuum-Flächengreifsystem FMC zum Be- und Entladen einer PresseVideo 126

Vakuum-Flächengreifsystem FMC zum Be- und Entladen einer Presse
Vakuum-Flächengreifsystem FMC zum Be- und Entladen einer Presse

Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist sehr flexibel und greift schmale, raue und strukturierte Werkstücke. Das Greifsystem ist für die Handhabung ganzer Lagen ausgelegt, unabhängig des Belegungsgrads des Greifers. Ein optimiertes Schaumraster dient als Dichtelement zwischen Greifer und Werkstück. Leckagen durch Unebenheiten oder Astlöcher werden mit dem Dichtschaum kompensiert. Die integrierten Ventile schließen bzw. öffnen einzelne Vakuum-Stellen je nach Belegung des Greifers. Dadurch garantiert das Flächengreifsystem höchste Haltekräfte und Spart bis zu 50% an Energie. Durch eine integrierte Filtermatte wird der Flächengreifer vor Verschmutzungen geschützt. Der Greifer hebt Lasten von bis zu 700 kg.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com