Holz
Vakuum-Greifsystem SBX für das automatisierte Handling von Leimholz-BretterlagenVideo 076
Das Vakuum-Flächengreifern SBX ist durch sein geringes Eigengewicht und seine kompakten Abmessungen bestens für den Einsatz mit Industrierobotern und Portalen geeignet. Der patentierte Schaum als Dichtelement gleicht die Unebenheiten der teilweise stark verwundenen Hölzer aus. Die Strömungsventile des Flächengreifsystems SBX verschließen zudem Saugöffnungen, die durch das Werkstück nicht abgedeckt werden. Das elektrisch betriebene Gebläse erzeugt einen großen Volumenstrom und eignet sich dadurch besonders für die Handhabung der stark luftdurchlässigen Werkstücke. Gleichzeitig werden durch die elektrische Vakuum-Erzeugung die Betriebskosten niedrig gehalten.