Holz
Vakuum-Greifsystem SBX für die lagenweise Handhabung von Schnittholz und Rahmen Video 069
Das Vakuum-Flächengreifsystem SBX ist mit einem Vakuuum-Gebläse des Typs SBM ausgestattet. Der elektrische Vakuum-Erzeuger benötigt keinen Druckluftanschluss und steht gleichzeitig für geringe Betriebskosten. Der 20mm hohe Schaum, der als Dichtelement für den Greifer verwendet wird, gleicht Unebenheiten von Werkstücken wie zum Beispiel unbearbeitete Schnitthölzer hervorragend aus. Der hohe Volumenstrom, den das Gebläse erzeugt, eignet sich zudem optimal zur Handhabung von stark luftdurchlässigen Werkstücken und garantiert eine sichere Handhabung.