Holz

Vakuum-Saugspinne SSP ermöglicht die Handhabung von FurnierholzVideo 088

Vakuum-Saugspinne SSP ermöglicht die Handhabung von Furnierholz
Vakuum-Saugspinne SSP ermöglicht die Handhabung von Furnierholz

Für die vereinzelte Handhabung von Furnierholz eignet sich eine Saugspinne SSP-SG optimal. Die Saugspinne ist mit Schwebesaugern SBS ausgestattet, die eine besonders schonende Handhabung des Werkstücks erlauben. Die Schwebesauger schweben auf einem Luftpolster über dem Werkstück und ermöglichen so eine berührungsarme Handhabung. Zudem verhindern die Schwebesauger ein Durchsaugen durch das Werkstück, so dass auch dünne, poröse Werkstücke problemlos vereinzelt werden können. Durch die speziell ausgerichteten Saugpunkte wird eine Beschädigung des Materials verhindert und eine schonende Handhabung gewährleistet.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com