Holz

Vakuum-Saugspinne SSP zur effizienten Handhabung von HolzbrettlagenVideo 148

Vakuum-Saugspinne SSP zur effizienten Handhabung von Holzbrettlagen
Vakuum-Saugspinne SSP zur effizienten Handhabung von Holzbrettlagen

Bei einem Fertighaushersteller müssen komplette Holzbrettlagen einer Sortieranlage zugeführt werden. Dieser Prozessschritt wird von einer automatisierten Zuführlösung bewältigt. Das Unternehmen suchte eine effektive, zuverlässige und zugleich platzsparende Lösung. Mit einer speziell für den Prozess ausgelegten Vakuum-Saugspinne konnte Schmalz den Anforderungen gerecht werden. Die Vakuum-Saugspinne SSP-SBX wurde speziell für die Handhabung von sägerauen, verwundenen Holzbrettern ausgelegt. Die Saugspinne wurde von erfahrenen Projektleitern ausgelegt. Sie ist mit Flächengreifsystemen vom Typ SBX ausgerüstet. Die Greifer eigenen sich speziell für sägeraues Holz. Die Saugspinne kann mühelos komplette Lagen greifen. Das Greifsystem ist mit einem leistungsstarken Gebläse ausgestattet. In Kombination mit der intelligenten Ventiltechnik können somit selbst Lagen mit Zwischenspalt oder Bretter mit Astlöcher problemlos gehandhabt werden. Das Greifsystem schließt automatisch nicht belegte Saugzellen, was die Haltekraft zusätzlich erhöht. Unterschiedliche Höhen der Holzbretter können durch den Dichtschaum ausgeglichen werden. Die kompakte und leichte Bauweise des Vakuum-Greifsystems ermöglicht den Einsatz an einem Portalroboter. Mit Hilfe der Vakuum-Saugspinne konnte eine platzsparende, effiziente und zuverlässige Lösung für den Prozess gefunden werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com