Logistik und Verpackung
Vakuum-Flächengreifsystem FMC für die kontrollierte Handhabung von FliesenVideo 067
Zur lagenweisen Handhabung von Fliesen setzt die Steuler-Fliesen GmbH ein Vakuum-Flächengreifsystem aus fünf Vakuum-Flächengreifern FMC-SW in Verbindung mit einem Industrieroboter ein. Der Einsatz des Greifsystems ermöglicht, mehrere Fliesen gleichzeitig anzuheben und lagenweise umzusetzen. Als Dichtelement, das die Verbindung zwischen dem Werkstück und dem Greifsystem darstellt, wird ein Schaum verwendet, wodurch die Werkstücke geschont und so Beschädigungen verhindert werden. Heute können, durch die Installation des neuen Vakuum-Flächengreifsystems, die Fliesen sicher und materialschonend gehandelt werden ohne zusätzlicher Überwachung des Prozesses.