Logistik und Verpackung

Vakuum-Flächengreifsystem FMC zur reihenweisen Aufnahme von Werkstücken von der Rollenbahn zur PalettierungVideo 125

Vakuum-Flächengreifsystem FMC zur reihenweisen Aufnahme von Werkstücken von der Rollenbahn zur Palettierung
Vakuum-Flächengreifsystem FMC zur reihenweisen Aufnahme von Werkstücken von der Rollenbahn zur Palettierung

Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist besonders für die Palettierung von Kartonagen geeignet. Das Flächengreifsystem ist mit einem Dichtschaum ausgerüstet, dieser ermöglicht verschieden große Kartonagen aus undefinierten Positionen schnell und einfach aufzunehmen. Die begrenzte Raumhöhe der Produktionswerkstatt verhinderte die Installation eines gewöhnlichen Portals. Der Greifer wurde auf seitliches Aufnehmen umgebaut, dadurch konnten Investitionskosten eingespart werden. Durch das Flächengreifsystem von Schmalz konnte der Prozess vollautomatisiert werden und die Ausbringungsmenge auf 25 Kartonagen pro Minute deutlich erhöht werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com