Logistik und Verpackung
Vakuum-Flächengreifsystem FXC für das flexible Handling von folienverpackten Gläsern und HolzpalettensVideo 062
Das Vakuum-Flächengreifsystem FXC verfügt über einen integrierten Ejektor für kurze Evakuierungszeiten. Die innere Saugfläche des Systems besitzt als Dichtelement Balgsauggreifer des Typs FG mit 20 mm Durchmesser. Diese eignen sich besonders für die Handhabung von nicht-eigenstabilen Werkstücken, wie die mit Folie umwickelten Glasgebinde. Für die äußere Saugfläche wurde in der gezeigten Anwendung ein Schaum als Dichtelement gewählt, der die Handhabung der Paletten ermöglicht.