Logistik und Verpackung

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von Flaschen und DosenVideo 082

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von Flaschen und Dosen
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von Flaschen und Dosen

Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C eignet sich hervorragend für die lagenweise Handhabung von Gebinden mit PET-Flaschen in jeglichen Größen und Ausführungen. Auch die Handhabung von Dosen im Verbund oder im Tray kann mit dem Lagengreifer SPZ-M-C problemlos durchgeführt werden. Der Lagengreifer SPZ-M-C setzt sich aus einzelnen, verblockten Flächengreifsystemen zusammen, die als Dichtelement sowohl mit Schäumen, als auch Sauggreifern ausgestattet werden können. Für zusätzliche Stabilität sorgt die mechanische Klemmung. Zudem dient der Vorhang zur Erzeugung einer globalen Vakuum-Kammer und ermöglicht dadurch höchste Haltekräfte, wodurch auch die Handhabung von Produkten möglich wird, die andernfalls nur manuell transportiert werden könnten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com