Logistik und Verpackung

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von folienverpackten FlaschenVideo 071

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von folienverpackten Flaschen
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von folienverpackten Flaschen

Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C ist im Besonderen für die automatisierte Handhabung von nahezu allen Produktlagen, Zwischenlagen und Paletten geeignet und wird somit vorwiegend in der Warenhaus- und Intralogistik eingesetzt. Um auch Werkstücke handhaben zu können, die auf Grund ihrer Oberfläche nur schwer über Vakuum angesaugt werden können, ist das Lagengreifsystem SPZ-M-C mit einer mechanischen Klemmung ausgestattet, das für zusätzliche Stabilität und Kraft sorgt. Außerdem wird über das patentiert Vorhangkonzept eine globale Vakuum-Sauggkammer erzeugt, die nochmals für zusätzliche Haltekraft sorgt und die Handhabung von Produkten ermöglicht, die ansonsten nur manuell transportiert werden könnten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung