Logistik und Verpackung

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von kompletten ProduktlagenVideo 136

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von kompletten Produktlagen
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von kompletten Produktlagen

Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C erzeugt ein lokales und ein globales Vakuum sowie mechanische Klemmkräfte um die nötige Haltekraft zu realisieren. Hierbei sorgt die mit Sauggreifern bestückte Saugfläche für das lokale Vakuum. Diese wirkt an der jeweiligen Oberfläche der Werkstücke. Dank eingebauten Strömungsventilen können selbst lückenhafte Lagenmuster angesaugt werden, indem nicht belegte Sauggreifer sofort abgedichtet werden. Das patentierte Vorhangkonzept dichtet die gesamte Produktlage nach außen hin ab. Das hierbei entstehende globale Vakuum sorgt für weitere Sicherheit während des Handhabungsprozesses. Durch eine mechanische Klemmung werden zusätzliche Haltekräfte realisiert. Dieses System ist somit für verschiedene Produktlagen, selbst bei lückenhaftem Lagenmuster, bestens geeignet und kann durch die ausgeklügelte Kombination verschiedener Haltekräfte den aufwändigen Prozess automatisieren und damit deutlich effizienter gestalten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com