Logistik und Verpackung

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur automatisierten lagenweisen Handhabung von DosenVideo 070

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur automatisierten lagenweisen Handhabung von Dosen
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur automatisierten lagenweisen Handhabung von Dosen

Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ transportiert komplette Lagen, bestehend aus 90 Dosen. Es ist dabei an keine bestimmte Dosengröße gebunden, so dass die unterschiedlichen Dosenlagen mit Gesamtgewichten von 16 kg bis 34 kg für das Lagengreifsystem kein Problem darstellen. Der patentierte Dichtschaum vermeidet auch bei Dosen mit laufendem Band Leckagen und realisiert hohe Haltekräfte.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com