Logistik und Verpackung

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur flexiblen Handhabung von unterschiedlicher DosenlagenVideo 143

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur flexiblen Handhabung von unterschiedlicher Dosenlagen
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur flexiblen Handhabung von unterschiedlicher Dosenlagen

Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ ist für verschiedene Produktlagengrößen und Lagenbilder geeignet. Der Lagengreifer eignet sich somit besonders für den Einsatz im Bereich der Warenhaus- und Intralogistik. Die Abmessungen des Lagengreifsystem wurden speziell an die Anforderungen des Kunden angepasst. Um leere Dosen zu handhaben, muss der vorhandene Leerraum durch das Greifsystem evakuiert werden. Dieser Vorgang ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung der Werkstücke. Für eine optimale Anpassung an die Werkstückstruktur, ist das Greifsystem mit einem flexiblen Spezialschaum ausgestattet. Eine schonende Handhabung der Produkte ist hiermit garantiert. Bei heterogenen Werkstücken ist somit kein Greiferwechsel erforderlich. Dadurch entstehen keinerlei Rüstzeiten und Rüstkosten beim Auftragswechsel. Bei der Auslegung des kundenspezifischen Greifsystems wurde darauf geachtet, dass selbst eine Teilbelegung des Greifers möglich ist.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com