Metall und Blech
Vakuum-Sauggreifer SAB helfen im Automobil-PresswerkVideo 073
Die Vakkum-Sauggreifer vom Typ SAB sind für die dynamische Handhabung von Blechen konzipiert und verkürzen dabei Zykluszeiten. Durch die großflächige, strukturierte innere Abstützung wird ein Tiefziehen von Dünnblechen vermieden. Die Sauggreifer SAB ermöglichen die Aufnahme von hohen Qerkräften auch bei geölten Blechen. Eine Spezialnut an der Saugerunterseite unterstützt dabei die verschiebungsfreie Handhabung. Durch die Bauform mit 1,5 Falten passt sich der Sauggreifer optimal an gewölbte Werkstücke an, gleichzeitig sorgen die 1,5 Falten für eine sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen. Eingesetzt werden die Sauggreifer SAB zum Beispiel in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie.