Solar

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWGm WafergreiferVideo 091

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWGm Wafergreifer
Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWGm Wafergreifer

Der Schmalz Wafergreifer SWGm wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung, bei einem Umsetzvorgang als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bei Beschleunigungen von bis zu 10 g. Insbesondere ist der SWGm in der Lage, die im Prozess erforderliche Drehung des Wafers um 90° plus Winkelkorrektur in Sekundenbruchteilen präzise zu gewährleisten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Solar