Solar

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWG WafergripperVideo 074

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWG Wafergripper
Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWG Wafergripper

Der Schmalz Wafergreifer SWG wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bis zu 10g. Im Dauereinsatz der Inspektionsanlagen bei renommierten Zellherstellern in Europa und Asien zeigte sich, dass durch den Einsatz des Schmalz Wafergreifers SWG in der Zellfertigung eine Durchsatzerhöhung und Bruchratenverringerung mit höchster Zuverlässigkeit bei der Handhabung vereinbar sind.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Solar