Solar

Schmalz-Wafer-Greifer SWG hilft bei schonender Handhabung von Wafern und ZellenVideo 061

Schmalz-Wafer-Greifer SWG hilft bei schonender Handhabung von Wafern und Zellen
Schmalz-Wafer-Greifer SWG hilft bei schonender Handhabung von Wafern und Zellen

Der Schmalz Wafer-Greifer SWG erzeugt hohe Haltekräfte und handhabt die empfindlichen Teile (Wafer, Zellen oder Folien mit d < 120µm) dabei schonend, ohne Oberflächenverunreinigung. Die Abluft kann optional kontrolliert abgeleitet werden. Gleichzeitig kann der Wafer-Greifer auch bei Teilbelegung sicher greifen. Dies ermöglicht das Eliminieren von defekten Werkstücken aus dem Prozessraum und verhindert, dass Siliziumstäube oder Bruchstücke im Prozessraum verteilt werden. Der Schmalz Wafer-Greifer ist mit seinem geringen Luftverbrauch kosteneffizient. Zusätzlich kann er mit Sensoren zur Brucherkennung und Belegungsprüfung ausgestattet werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Solar