Automobil

Vakuum-Schlaucheber JumboFlex Battery zur effizienten Handhabung von unterschiedlichen AutobatterienVideo 156

Vakuum-Schlaucheber JumboFlex Battery zur effizienten Handhabung von unterschiedlichen Autobatterien
Vakuum-Schlaucheber JumboFlex Battery zur effizienten Handhabung von unterschiedlichen Autobatterien

Ein Energietechnikunternehmen aus Deutschland liefert Autobatterien an Automobilhersteller. Diese Batterien werden einer Qualitätskontrolle unterzogen und dann für den direkten Versand in die Montagelinie des Automobilherstellers kommissioniert. Die Kommissionierung erfolgte bisher von Hand. Um die Gesundheit der Mitarbeitenden nachhaltig zu schonen und um die Batterien sicher zu handhaben, entschied sich das Unternehmen zur Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Battery kann Batterien bis zu 27 kg effizient und ergonomisch handhaben. Der Schlauchheber kann durch sein intuitives Bedienelement mit nur einer Hand gesteuert werden. Außerdem ermöglicht der JumboFlex ein ermüdungsfreies Arbeiten über mehrere Stunden und entlastet dabei den Rücken des Anwenders. Der Schlauchheber ist mit einem speziell konzipierten Greifer für Autobatterien ausgestattet. Die Autobatterie werden nicht wie bei herkömmlichen Lösungen seitlich geklemmt, sondern von oben mit Vakuum gegriffen. Somit kann der Bediener selbst bei hohen Packungsdichten sämtliche Batterien in dieser Lage ansaugen und kommissionieren. Ein vorheriges Ausrichten der Batterien ist nicht nötig. Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Battery und seinem speziellen Batterie-Greifer können viele gängige Batteriemodelle gehandhabt werden. Des Weiteren konnte durch den Einsatz des Schlauchhebers die Zeit für die Handhabung der Batterien deutlich verkürzt werden. Komplettiert wird der Schlauchheber durch eine leichtgängige Aluminium-Krananlage von Schmalz. Die Krananlage deckt einen großen Arbeitsbereich ab und ist durch sein geringes Eigengewicht die optimale und ergonomische Ergänzung zum Vakuum-Schlauchheber.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus der Branche Automobil