Automobil

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur abdruckfreien Handhabung von PanoramadächernVideo 151

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur abdruckfreien Handhabung von Panoramadächern
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur abdruckfreien Handhabung von Panoramadächern

Ein Automobilzulieferer liefert an die OEM’s bis zu 30kg schwere Panoramadächer. Diese Dächer werden nach den Lackierarbeiten auf einem Regalwagen in die Qualitätskontrolle gebracht. Die Panoramadächer werden auf einer Haltevorrichtung auf Qualitätsmängel, wie beispielsweise Lackschäden, untersucht. Sowohl das Beladen, als auch das Entladen dieser Vorrichtung wurde bisher ohne Hilfsmittel von Hand umgesetzt. Das ständige Transportieren der Dächer führte bei den Mitarbeitern zu Rückenproblemen. Um die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren und den Prozess ergonomischer zu gestalten, entschied sich das Unternehmen zur Anschaffung eines Vakuumhebers von Schmalz. Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo, mit einer Traglast von bis zu 35 Kilogramm, erfüllt die Anforderung für diesen Arbeitsschritt. Das Anheben und Ablegen des Werkstücks wird allein mit der Kraft des Vakuums realisiert. Ein leistungsstarker Vakuum-Erzeuger sorgt hierbei für die nötige Haltekraft. Mithilfe eines Drehgriffs kann der Bediener den Unterdruck im Hubschlauch feinfühlig regulieren und die Panoramadächer somit zielgenau bewegen. Eine im Bedienelement eingebaute Belüftungseinheit ermöglicht ein einfaches Ablösen des luftdichten Werkstücks. Um Abdrücke auf dem Werkstück zu verhinden, sind die Sauggreifer des Doppelgreifers mit sogenannten Saugerüberzügen ausgestattet. Der leichtgängige Säulenschwenkkran besitzt eine Traglast von bis zu 45 Kilogramm. Der 6 Meter lange Aluminium-Ausleger lässt sich um bis zu 270 Grad schwenken, somit kann ein großer Arbeitsbereich abgedeckt werden. Der Säulenschwenkkran in Kombination mit dem Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einen ergonomischen Prozess und entlastet nachhaltig die Mitarbeiter.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus der Branche Automobil