Chemie und Pharmazie
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum Abstapeln von Kanistern am RollenbandVideo 016
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 65 ist mit einem speziellen Sonderggreifer und einer Längstraverse von 1.200 mm ausgestattet. An der Längstraverse sind fünf Einhängehacken, die die Aufnahme von Kanistern am Haltegriff ermöglichen. Damit ist es mit dem Schlauchheber möglich fünf Kanister mit je 10 kg gleichzeitig aufzunehmen und in Richtung Palette abzusetzen. Besonders begeistert sind die Mitarbeiter von der ergonomischen Bedienungseinheit des Schlauchhebers JumboErgo, auf die sie nicht mehr verzichten möchten. Die erzielte Produktivitätssteigerung durch wesentlich schnellere Entladung der Rollenbänder steigert den Kundennutzen deutlich und zeigt, dass die Firma Schmalz auch für individuelle Kundenlösungen stets eine Antwort bieten kann.