Chemie und Pharmazie

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur schnellen Handhabung von Säcken in einem LogistikzentrumVideo 048

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur schnellen Handhabung von Säcken in einem Logistikzentrum
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur schnellen Handhabung von Säcken in einem Logistikzentrum

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 ist hier im Komissionierbereich für die schweren Werkstücke im Einsatz. Der Vakuum-Heber hebt dabei Lasten von 10 bis 25 kg und ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung. Der Schlauchheber bietet durch seine ergonomische Einhandbedienung gesundheitsschonendes Arbeiten, dass sich an den neuesten ergonomischen Erkenntnissen orientiert. Mit Hilfe des Schnellwechseladapters, der serienmäßig im Vakuum-Schlauchheber JumboFlex integriert ist, kann ein Wechsel aller Greifer sekundenschnell und werkzeuglos erfolgen. Dadurch ist es möglich einen Sacksauggreifer für Säcke und einen Doppelsauggreifer für Kartons anzuwenden. Abgerundet wird die Anlage durch eine Aluminiumkranalage SRA, welche mit ihrer Kranbahnlänge von 11.000 mm Flexibilität innerhalb des Arbeitsbereiches garantiert.