Chemie und Pharmazie
Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Ex zur Handhabung von Fässern in explosionsgeschützen RäumenVideo 099
Zur manuellen Handhabung von Fässern im Ex-Schutzbereich eignet sich der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Ex ideal. Die Fässer im Ex-Schutzbereich werden mit dem Schlauchheber JumboSprint vom Rollenband angehoben und auf Paletten kommissioniert. Durch den Vakuum-Schlauchheber ist es möglich die schwere, körperliche Arbeit durch eine Person abzudecken. Der JumboSprint Ex entspricht der europäischen Explosionsschutzverordnung 94/9/EG (ATEX 100). In Kombination mit dem Säulenschwenkkran bietet der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Ex die komplette Hebelösung.