Gepäckhandhabung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur ergonomischen Handhabung von Gepäckstücken an FlughäfenVideo 120
Die ideale Hebelösung wurde mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex gefunden. Als kundenspezifische Spezialausführung hebt der Schlauchheber Traglasten bis 40 kg. Dank der ergonomischen Einhandbedienung transportieren Rechts- sowie Linkshänder ermüdungsfrei und flexibel jedes Gepäckstück. Das Bedienelement ist mit einer Funkfernsteuerung SRC ausgerüstet.. Sie ermöglicht es dem Bediener, den Vakuum-Erzeuger unmittelbar am Bedienelement ein- und auszuschalten und sorgt damit für effiziente Betriebskosten. Der standardmäßige 2-in-1-Greifer des Schlauchhebers verfügt über einen Einhängehaken und einen Vakuum-Sauggreifer, um sowohl Koffer anzusaugen, als auch Taschen einzuhängen. Ein schneller Wechsel wird durch manuelles Verdrehen des Greifers gewährleistet. Angebracht ist der Vakuum-Schlauchheber an einer Krananlage. Die Aluminium-Kranschienen garantieren extreme Leichtgängigkeit und mit der maximalen Abmessung von ca. 8 x 30 m deckt die Krananlage den kompletten Arbeitsbereich ab.