Gepäckhandhabung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur flexiblen Handhabung von Gepäckstücken an FlughäfenVideo 054

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur flexiblen Handhabung von Gepäckstücken an Flughäfen
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur flexiblen Handhabung von Gepäckstücken an Flughäfen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Die eingesetzte Funkfernsteuerung SRC steigert die Produktivität und ist eine lohnende Investition um Energiekosten einzusparen. Sie erlaubt dem Bediener das Ein- und Ausschalten der Punpe direkt am Bedienelement vorzunehmen. Die ergonomische Einhandbedienung des Schlauchhebers ermöglicht ein ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten des Mitarbeiters. Mit dem 2-in-1-Greifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für nicht-ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln. Abgerundet wird das Handhabungssystem durch einen Schmalz-Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschiene. Dieser Kran zeichnet sich durch seine extreme Leichtgängigkeit aus. Mit einem Schwenkwinkel von mindestens 180° wird die vorhandene Arbeitsfläche optimal ausgenutzt. Krane von Schmalz können individuell an die Gegebenheiten angepasst werden und runden diese Anwendung perfekt ab.