Gepäckhandhabung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Gepäckstücken an FlughäfenVideo 034

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Gepäckstücken an Flughäfen
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Gepäckstücken an Flughäfen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der Vakuum-Heber bietet durch seine zahlreichen Features entscheidende Vorteile bei der Handhabung von Passagier- und Sondergepäck. Die ergonomische Einhandbedienung der Hebehilfe ermöglicht ein ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten durch lediglich einen Mitarbeiter. Mit dem 2-in-1-Greifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für nicht-ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln. Die Komplettlösung wird durch eine Kranalage mit 6.000 mm Kranlänge abgerundet, die perfekten Leichtlauf garantiert, optimal auf geringe Raumhöhen ausgerichtet ist und perfekt auf den Vakuum-Heber JumboFlex abgestimmt ist.