Gepäckhandhabung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur manuellen Handhabung von Passagiergepäck am Hannover AirportVideo 119
Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 in Verbindung mit einer Krananlage wurde die ideale Komplettlösung gefunden. Der Schlaucheber hebt Lasten bis zu 35 kg mühelos. Die ergonomische Einhandbedienung ermöglicht ermüdungsfreies und flexibles Arbeiten für Rechts- als auch Linkshänder. Das Bedienelement des Schlauchhebers ist mit der Funkfernsteuerung SRC ausgestattet. Der Bediener kann den Vakuum-Erzeuger per Knopfdruck ein- und ausschalten. Die Funkfernsteuerung garantiert Produktionssteigerungen und Energiekosteneinsparungen. Durch den standardmäßigen 2-in-1-Greifer kann der Schlauchheber sowohl Koffer ansaugen, als auch Taschen einhängen. Durch manuelles Umklappen des Greifers wird ein schneller Wechsel zwischen Einhängehaken und Sauggreifer gewährleistet. Die Krananlage, an der der Schlauchheber angebracht ist, zeichnet sich durch die extreme Leichtgängigkeit der Aluminium-Kranschienen aus. Mit der maximalen Abmessung von ca. 8 x 30 m deckt die Krananlage den kompletten Arbeitsbereich ab.