Glas
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zum Handhaben von Glasscheiben und Fenstern bis 300 kgVideo 108
Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort von Schmalz können einzelne Glasscheiben und auch komplette Fenster problemlos gehandhabt werden. Die Bedienung des Hebegeräts erfolgt durch nur einen Mitarbeiter und ist dabei sicher, werkstückschonend und ergonomisch. Die Ausstattung des Hebegeräts mit vier Saugplatten vom Typ SPU ermöglicht beschädigungsfreies Handhaben der Gläser. Einfachstes Bedienen des Hebegeräts und des Kettenzugs wird durch das komfortable Bedienelement gewährleistet. Angebracht ist das Hebegerät an einer Aluminium Krananlage SRA von Schmalz, die es ermöglicht den kompletten Arbeitsbereich abzudecken.