Glas

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zur komfortablen Handhabung von GlasscheibenVideo 064

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zur komfortablen Handhabung von Glasscheiben
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zur komfortablen Handhabung von Glasscheiben

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort ermöglicht die komfortable Handhabung von Glasscheiben und Fenstern bis zu Traglasten von 300 kg. Die Werkstücke können  elektrisch um 90° nach rechts gedreht werden und ermöglichen unter anderem das mühelose Einsetzen von Glasscheiben in Fensterrahmen. Die Basisaustattung VacuMasters wird in der Comfort-Ausführung durch die "High-End-Bedieneinheit" sowie das Elektromagnetventil mit Zwei-Hand-Vakuum-Abschaltung und den geregelten Vakuum-Erzeuger komplettiert. Bedient wird das Vakuum-Hebegerät durch nur einen Mitarbeiter. Das Handhabungssystem ist mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert, die mit 25.500 mm x 5.500 mm (Länge x Breite) für eine große Arbeitsfläche sorgt.