Glas
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zum Drehen von Glasscheiben mit Traglasten von 170 bis 300 kgVideo 107
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist die ideale Lösung, um Glasscheiben mühelos zu transportieren. Mit einer Traglast von 250 kg können die Glasscheiben von einer Person sicher und ergonomisch gehandhabt werden. Durch den Einsatz von vier Saugplatten vom Typ SPU werden die Werkstücke besonders schonend gehandhabt. Ausgestattet mit einem elektrischen Linearantrieb kann das Hebegerät die Glasscheiben problemlos um 90° Schwenken. Während des Handhabungsprozesses wird die Glasscheibe mit dem Hebegerät von einem stehenden Lagerbock gehoben und auf einen Montagetisch gelegt.