Glas
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zum Drehen von Glasscheiben mit Traglasten von 170 bis 300 kgVideo 005
Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window können die 170 kg schweren Glasscheiben leicht von dem Glaswagen angehoben werden und auf der Reinigungsanlage abgesetzt werden. Die beiden Saugplatten SPU verhindern ein Kratzen der Oberfläche. Der VacuMaster Window überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit und garantiert gesundheitsschonendes Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse. Mit dem Hebegerät lassen sich die Glasscheiben 90° nach links und rechts drehen. Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window wird von nur einem Mitarbeiter bedient.