Glas

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zur Handhabung von Glasscheiben und mehrflügeligen FensternVideo 094

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zur Handhabung von Glasscheiben und mehrflügeligen Fenstern
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zur Handhabung von Glasscheiben und mehrflügeligen Fenstern

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ist die ideale Lösung zur Handhabung von Glasscheiben und Fenstern. Es ist ausgelegt für eine Traglast von bis zu 170 kg. Somit können mit dem Hebegerät die schweren Glasscheiben leicht umgesetzt werden. Durch den Einsatz von zwei Saugplatten SPU wird die Glasscheibe sehr schonend gehandhabt. Das Hebegerät VacuMaster Window Basic überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit. Das Hebemittel ermöglicht ergonomisches Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse. Die Glasscheiben lassen sich mit dem Hebegerät um 90 ° nach links und rechts drehen. Um die Glasscheiben aus den Scheibenlagern zu entnehmen wurde das Vakuum-Hebegerät mit einer Einträgerkrananlage ETK von Schmalz kombiniert. Die leichtgängige Aluminium-Krankonstruktion in Kombination mit dem Hebegerät erlaubt das einfache, sichere und dabei zielgenaue Kommissionieren der Scheiben und Fenster durch nur einen Mitarbeiter.