Glas
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zur Handhabung von Glasscheiben und mehrflügeligen FensternVideo 004
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ist für Traglasten bis zu 300 kg ausgelegt. Das Hebegerät erleichtert das Handhaben von Glasscheiben und Fenstern wesentlich. Spezielle Sauggreifer sorgen dabei für die nötige Sicherheit. Die Werkstücke lassen sich um 90° nach links und rechts drehen. Auch eine Handhabung von mehrflügeligen Fenstern lässt sich durch eine intelligente Sauggreiferanordnung umsetzen. Das Vakuum-Hebegerät garantiert durch seine elektronische Warneinrichtung und den Vakuum-Speicher eine sichere Handhabung.