Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB zur Beladung einer SägeVideo 140

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB zur Beladung einer Säge
Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB zur Beladung einer Säge

Der VacuMaster VHB ist speziell für die Handhabung von Holzbrettern konzipiert und kann 500 kg schwere Lasten mühelos transportieren. Der komfortabel geformte Bedienbügel reduziert die körperliche Beanspruchung und ermöglicht somit eine ergonomische Beladung der Säge. Dank zwei Saugplatten mit den Abmessungen 550 x 100 mm (Länge x Breite) können längliche Werkstücke problemlos von einem Mitarbeiter gehandhabt werden. Der flexible Dichtschaum der Saugplatten kann Unebenheiten auf den Werkstückoberflächen optimal ausgleichen. Da die Holzbretter in der Produktion oft feucht und sägemehlbehaftet sind, besteht die Gefahr, dass das Vakuum-System durch angesaugten Schmutz oder Feuchtigkeit nachhaltig beschädigt wird. Durch den Einsatz eines speziellen Filters wird der Schmutz aufgefangen. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit wurde ein Wasserabscheider eingebaut. Um die Sicherheit während des gesamten Handhabungsprozesses zu gewährleisten, ist ein leistungsstarker Vakuum-Erzeuger verbaut. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine elektronische Warneinrichtung, die einen zu geringen Vakuum-Wert über ein akustisches Warnsignal meldet.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com