Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer KantenanleimmaschineVideo 113

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer Kantenanleimmaschine
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer Kantenanleimmaschine

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 in Verbindung mit dem Säulenschwenkkran SK von Schmalz erfüllt alle Anforderungen des Unternehmens. Der Schlauchheber kann Lasten bis zu 85 kg mühelos heben und senken, ist ideal für häufiges Handhaben der furnierten Holzplatten. Mit dem Hebesystem wurden die Ausfallzeiten und der Personalaufwand deutlich reduziert und der Produktionsprozess optimiert. Ausgestattet mit einem Doppelsauggreifer DG kann der Schlauchheber die furnierten Holzplatten beschädigungslos transportieren. Die beiden Sauggreifer, angebracht an einer Traverse, sind stufenlos verstellbar. Der Hebevorgang wird ausschließlich mit Vakuum realisiert. Dies wird durch ein Gebläse vom Typ SBL erzeugt. Der Säulenschwenkkran SK ist für eine Traglast von 85 kg ausgelegt und hat eine Auslegerlänge von 6000 mm. Durch den Schwenkwinkel bis zu ca. 270° wird ein großer Arbeitsbereich abgedeckt.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com