Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Schwenken von Holzplatten um 90° Video 097

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Schwenken von Holzplatten um 90°
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Schwenken von Holzplatten um 90°

Das Hebegerät von Schmalz ermöglicht es, Holzplatten ohne großen, körperlichen Aufwand zu transportieren. Das Hebegerät ist ausgerichtet für Traglasten bis zu 125 kg und kann das Werkstück von der Horizontalen in die Vertikale umsetzen. Das Hebegerät ist mit sechs Saugplatten ausgestattet, die individuell an jede Werkstückgröße angepasst werden können. Das Hebegerät VacuMaster Basic erlaubt sicheres und ergonomisches Arbeiten. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person, die das Hebegerät ergonomisch per Knopfdruck steuern kann.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com