Holz
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Wenden von Holzplatten um 180°Video 009
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort wurde hier speziell zum Wenden von Platten um 180 Grad und für Gewichte bis 125 kg ausgelegt. Das Baukastensystem ermöglichte es, das Hebegerät mit zwei an einer Aluminiumtraverse montierten Saugplatten SPU perfekt auf die Handhabungsaufgabe anzupassen. Die bis zu 110 kg schweren Standard-Platten sind 3.600 mm lang, 1.000 mm breit. Um diese ungehindert vom Stapel entnehmen zu können, zu wenden und auf dem Maschinentisch zu platzieren, wurde das Vakuum-Hebegerät mit einer Einträger-Hängekrananlage mit 7 x 5 Meter Arbeitsbereich kombiniert. Die leichtgängige Aluminium-Hängekrankonstruktion in Kombination mit dem Hebegerät erlauben das einfache, sichere und dabei zielgenaue Beladen der Maschine durch nur eine Bedienperson.