Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM erleichtert Beschickung einer modernen stehenden HolzsägeVideo 011

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM erleichtert Beschickung einer modernen stehenden Holzsäge
Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM erleichtert Beschickung einer modernen stehenden Holzsäge

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM ist für diesen Fall die optimale Lösung. Es ist bestens dazu geeignet Holzplatten aus stehenden Lagern zu entnehmen und in Richtung stehender Holzsäge zu bewegen. Die schlanke Form des Arbeitsgerätes ermöglicht mühelos die Entnahme aus dieser Art von Lager. Anschließend erfolgt die Beschickung der stehenden Säge durch die Schwenk- und Rastbarkeit um 90° nach links und rechts. Die bis zu 180 kg schweren Holzplatten sind für das Hebegerät sehr gut zu handhaben. Die rationelle, beschädigungsfreie Beschickung der Holzsäge ist durch nur eine Person möglich. Bei dieser Anwendung ist das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM mit einer Schmalz-Aluminium-Krananlage SRA für Traglasten bis 225 kg kombiniert. Die leichtgängige Krananlage deckt die gesamte Produktionshalle ab und sorgt für einen flexiblen und ergonomischen Einsatz des Vakuum-Hebegerätes.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com